EPBD Header Image

GModG in Deutschland: Was Ihr Gebäude ab jetzt können muss

Das Gebäudemodernisierungsgesetz gilt. Wir zeigen Ihnen, was das für Ihre Beleuchtung bedeutet

Gebäudemodernisierung mit intelligenter Beleuchtung – GModG-konform bis 2029.

  • Seit dem 29. Juli 2026 gilt in Deutschland das Gebäudemodernisierungsgesetz, kurz GModG. Es löst das Gebäudeenergiegesetz ab und verschärft die Anforderungen an Nichtwohngebäude deutlich.
  • Der wichtigste Punkt für Betreiber: Die Schwelle für die Pflicht zur Gebäudeautomation sinkt von 290 auf 70 Kilowatt Nennleistung der Heizungs-, Lüftungs- oder Klimaanlage. Damit sind auf einen Schlag deutlich mehr Büro-, Verwaltungs- und Gewerbegebäude sowie Schulen betroffen als bisher.
  • Zur Pflicht gehört ausdrücklich eine automatische Beleuchtungssteuerung, die zoniert ist und Belegung erkennt. Umzusetzen bis zum 31. Dezember 2029.
  • Auf dieser Seite erfahren Sie, welche Gebäude betroffen sind, was das Gesetz von der Beleuchtung verlangt und wie Sie es mit Signify Interact erfüllen – ohne Kernsanierung und ohne Betriebsunterbrechung.

 

Denn richtig umgesetzt ist eine Sanierung mehr als eine Maßnahme.

Sie ist ein entscheidender Schritt in Richtung leistungsstarker, nachhaltiger und rechtskonformer Gebäude.

test

Was das GModG verlangt – und was das mit Beleuchtung zu tun hat

Das GModG ist die deutsche Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie EPBD. Die Richtlinie gilt seit dem 28. Mai 2024 und musste bis Ende Mai 2026 in nationales Recht überführt werden. Sie richtet sich an die Mitgliedstaaten, nicht an einzelne Gebäudeeigentümer – für Sie bindend ist ausschließlich das deutsche Gesetz.

 

Kern ist § 56: Nichtwohngebäude mit mehr als 70 kW Nennleistung müssen bis Ende 2029 mit einem System zur Gebäudeautomatisierung ausgerüstet sein. Dieses System muss Energieverbräuche kontinuierlich überwachen, protokollieren und analysieren, Effizienzverluste erkennen und den Betreiber informieren.

 

Die Daten müssen über eine gängige, frei konfigurierbare Schnittstelle zugänglich sein. Herstellerabhängige Insellösungen erfüllen diese Anforderung nicht.

 

Für die Beleuchtung heißt das konkret: automatische Steuerung, angemessene Zonierung, Belegungserkennung. Im Neubau kommt ein definierter Automatisierungsgrad nach DIN/TS 18599-11 hinzu – Grad B ab 290 kW, Grad C ab 70 kW.

 

Die Pflicht entfällt nur, wenn die Umsetzung technisch nicht möglich oder wirtschaftlich unzumutbar ist. Beides muss im Einzelfall belegt werden.

Was sind die neuen Gebäudeanforderungen?

Beleuchtungssteuerungssystem mit Schnittstellen zum Datenaustausch – wie Signify Interact – für Nichtwohngebäude

  • Bis 31. Dezember 2029 für Gebäude mit einer HLK-Leistung > 70 kW Neubau: zusätzlich Automatisierungsgrad C ab 70 kW, Grad B ab 290 kW nach DIN/TS 18599-11
  • 1. Januar 2028: Alle neuen öffentlichen Nichtwohngebäude müssen Nullemissionsgebäude sein

Gebäudeautomations- und Steuerungssysteme (BACS) für Nichtwohngebäude

  • Bis 31. Dezember 2029 für Gebäude mit einer HLK-Leistung > 70 kW Kontinuierliche Überwachung, Protokollierung und Analyse des Energieverbrauchs über eine herstellerunabhängige Schnittstelle
  • 1. Januar 2030: Alle neuen Gebäude müssen Nullemissionsgebäude sein

Planungsbeispiel Büro – was zukünftig geht, und was nicht

Planungsbeispiel Büro – was zukünftig geht, und was nicht

Signify Interact - Für heute gebaut, bereit für morgen

Heute ist es smarte Beleuchtung. Morgen ist es vollständige Gebäudeintegration.
Wählen Sie Interact für Ihre GModG-konforme Renovierung.

Die Vorteile von Signify Interact

Fast icon

Schnell und einfach

Per App lässt sich die Steuerung der Beleuchtung schnell und problemlos einrichten. Die kabellose Installation spart Arbeitszeit und Kosten.

Scalable icon

Skalierbar

Interact passt sich der Gebäudegröße an. Keine zusätzlichen Werkzeuge. Keine separaten Prozesse. Nur ein einziges System.

Future-proof icon

Zukunftssicher

Interact ist von Grund auf skalierbar und cloudfähig und passt sich allen Projektanforderungen und zukünftigen Möglichkeiten an.

Signify Interact erfüllt die Anforderungen des § 56 GModG an Gebäudeautomation und Beleuchtungssteuerung — hier im Einzelnen.

Anforderung nach § 56 GModG

Was Interact bietet

Energieeffiziente Beleuchtung

Präsenz- und tageslichtabhängige Regelung in Leuchte oder Raum

Angemessene Zonierung

Zonen werden per App definiert und ohne Neuverkabelung angepasst

Kontinuierliche Überwachung und Protokollierung

Energiedaten je Zone, Etage und Gebäude im Dashboard

Erkennen von Effizienzverlusten

Automatische Auswertung mit Hinweis an den Betreiber

Herstellerunabhängige Datenschnittstelle

BACnet/IP über Interact Gateway, Cloud- und lokale APIs

Automatisierungsgrad B und C im Neubau

Tageslichtabhängige Regelung mit Präsenzfunktion nach DIN/TS 18599-11:2025-10

Licht und Klima – einfach zusammengebracht

Gemeinsam mit unserem Partner JUNG verbinden Sie Licht, Präsenzdaten und Raumklima ohne komplexe Systemintegration. So heizen und beleuchten Sie nur noch Räume, die auch wirklich genutzt werden – und erfüllen wesentliche Voraussetzungen der EPBD!

Signify Service tag
Offices

Büroräume

Industry

Produktstätten

Schools

Bildungswesen

Retail

Einzelhandel

Healthcare

Gesundheitswesen

Discover portfolio

Erstklassige LED-Beleuchtung

Wählen Sie aus unserem umfangreichen Sortiment an Interact Ready-fähigen, energieeffizienten LED-Lampen, Leuchten und Sensoren – alle perfekt geeignet für Neubauten und Renovierungen.

Möchten Sie wissen, was das

Signify Interact-System für Sie leisten kann?

Working together for effective EPBD adoption

Zusammenarbeit für eine effektive EPBD Umsetzung

Signify arbeitet mit Verbänden zusammen, um die Mitgliedstaaten bei der reibungslosen und wirksamen Umsetzung der EPBD zu unterstützen. Dabei bringt das Unternehmen sein Fachwissen und praktische Lösungen ein, die dazu beitragen, politische Ziele in wirkungsvolle Maßnahmen umzusetzen.