Signify Service tag

Licht und Klima vernetzt für GModG-konforme Gebäude​

Die EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, kurz EPBD, wird in Deutschland über das Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) umgesetzt, das seit Juli 2026 gilt. Damit wird vernetzte Automation für viele Nichtwohngebäude zur Pflicht und zu einem wichtigen Hebel für mehr Energieeffizienz — doch die Umrüstung lohnt sich auch unabhängig von gesetzlichen Vorgaben.​

​

Mit JUNG HOME und Signify Interact verbinden Sie Licht, Präsenzdaten und Raumklima ohne komplexe Systemintegration. So heizen und beleuchten Sie nur noch Räume, die auch wirklich genutzt werden. Nachrüstung wird planbar, Energieeinsparung messbar und der Weg zu zukunftsfähigen Gebäuden deutlich einfacher.​

logos.jpg

Ist Ihr Gebäude vom GModG betroffen? Erfahren Sie mehr:

HLK-Leistung > 70 kW
  • Hat Ihr Nichtwohngebäude eine HLK-Leistung über 70 kW, gilt:
  • Bis 31.12.2029 ist ein Gebäudeautomations- und Steuerungssystem (BACS) inklusive Beleuchtungssteuerung mit Belegungserkennung und Schnittstellen zum Datenaustausch – wie Signify Interact – verpflichtend.

  • Neubauten müssen zusätzlich Automatisierungsgrad C nach DIN/TS 18599-11 erfüllen (bei über 290 kW ist Automatisierungsgrad B gefordert).

  • Ab 1. Januar 2028 müssen alle neuen öffentlichen Gebäude emissionsfrei sein, ab 1. Januar 2030 alle Neubauten.

Weitere Informationen zu GModG finden Sie auf unserer Landingpage zum Thema.

icon-01-epbd.png

GModG-ready​

Bereiten Sie Ihr Gebäude einfach auf die Anforderungen des GModG vor.​

icon-02-energie.png

Weniger Energie

Sparen Sie bis zu 8,2 % Heizkosten je 1 °C Absenkung¹ und bis zu 30 %² Lichtkosten.

icon-03-schnell.png

Schnell umgesetzt

Montage und Inbetriebnahme gelingen ohne Systemwissen.

icon-04-nachweisbar.png

Nachweisbar

Eine starke Datenbasis für Audits und eigene Nachhaltigkeitsziele.

¹ Bis zu 8,2 % Heizenergieeinsparung pro 1 °C Sollwertabsenkung im Raum. Tatsächliche Einsparung abhängig von Bauweise, Belegung und Absenkungsdauer. Quelle: Studie "Energieeffizienz durch Gebäudeautomation".
² Bis zu 30 % weniger Beleuchtungsenergie durch präsenz- und tageslichtabhängige Lichtsteuerung mit Signify Interact im Vergleich zu LED-Beleuchtung ohne Lichtsteuerung.

Feierabend für Energieverschwendung

Sehen Sie, wie JUNG und Signify einen typischen Bürotag smarter, effizienter und komfortabler machen.

 

So arbeiten die Systeme zusammen

overview-step1.jpg

Signify Interact

Stellt Präsenzdaten aus Leuchten bereit

 

  • Die installierte Beleuchtung ist mit Sensoren für Tageslicht und Bewegung/Präsenz ausgestattet.
  • Die Sensoren erkennen zuverlässig, ob ein Raum genutzt wird.
overview-step2.jpg

Gemeinsamer Mehrwert

Präsenzdaten werden doppelt genutzt

 

  • Die erfassten Daten werden auch an den Thermostaten weitergegeben.
  • Ist der Raum leer, schaltet sich das Licht aus und die Heizung wechselt in den Eco-Modus.
overview-step3.jpg

JUNG HOME

Regelt Heizung und Raumklima

 

  • Wechselt nach Zeitplan zwischen Komfort- und Eco-Modus.
  • Nutzt die Präsenzdaten zusätzlich, um Räume bedarfsgerecht zu heizen.

Wenn Licht und Heizung miteinander sprechen

case-berner.jpg

In der Azubi-Werkstatt von Berner Elektrotechnik zeigen JUNG und Signify, wie smarte Nachrüstung in Bestandsgebäuden funktioniert: Präsenzdaten aus der Beleuchtung steuern nicht nur das Licht, sondern unterstützen auch die bedarfsgerechte Heizungsregelung — ganz ohne große Umbaumaßnahmen.

Passt in jedes Gebäude

applications-schools.jpg

Bildungswesen

Für Lernräume, die flexibel genutzt werden - von Schulen und Hochschulen bis hin zu Seminarräumen.

applications-offices.jpg

Büros

Für Arbeitswelten mit Komfort und Effizienz - vom Meetingraum bis zum Open Space.

applications-industry.jpg

Industrie

Für Flächen, die zuverlässig laufen müssen - von Produktions- und Lagerflächen bis zu Nebenräumen.

applications-hotel.jpg

Hotel

Für Räume mit wechselnder Nutzung - von Fluren und Konferenzbereichen bis hin zu Eventflächen.

Alles, was Sie für den Einstieg brauchen

 

Je nachdem, was Sie bereits haben, genügt meist schon eine kleine Nachrüstung.

Benötigte Komponenten:

  • JUNG HOME Puck Schaltaktor
  • Raumthermostat-Einsatz
  • Rahmen
  • Raumthermostat-Display

Mehr über JUNG Komponenten

Projekt starten und kostenloses Starterkit sichern

starter-package.png

Sie haben ein konkretes Projekt für die Lösung von JUNG und Signify? Dann schicken wir Ihnen alle benötigten Komponenten kostenlos in einem Paket — einfach anfragen, Projekt nennen und loslegen.

 

Limitiert auf 50 Starterkits. Nur solange der Vorrat reicht.


Die genauen Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Alles Wichtige auf einen Blick

Downloads


Montageanleitung
Hier finden Sie die wichtigsten Schritte zur Montage und Inbetriebnahme kompakt zusammengefasst.
Jetzt herunterladen ->

JUNG HOME Broschüre

Die Broschüre gibt einen kurzen Überblick über JUNG HOME, die App und die Möglichkeiten für ein smart vernetztes Zuhause.

Jetzt herunterladen ->

Haben Sie Fragen?

Das könnte Sie auch interessieren

diverge-jung.jpg

JUNG HOME

Mit JUNG HOME werden Beleuchtung und Temperatursteuerung intelligent vernetzt. Das smarte JUNG HOME Raumthermostat regelt die Temperatur nach Zeitplänen oder den Signify Interact Sensordaten, für mehr Effizienz und Komfort.

diverge-interact.jpg

Signify Interact

Erfahren Sie, wie Signify Interact Beleuchtung, Sensorik und Daten intelligent verbindet. So entstehen vernetzte Lösungen, die Räume effizienter steuern, den Gebäudebetrieb transparenter machen und neue Anwendungsmöglichkeiten eröffnen.

diverge-epbd.jpg

GModG

Lesen Sie, welche Anforderungen das GModG an Nichtwohngebäude stellt und wie vernetzte Systeme den Einstieg erleichtern. Intelligente Steuerung unterstützt dabei, Energie effizienter zu nutzen, Komfort zu sichern und Vorgaben einfacher umzusetzen.