Philips CorePro, LEDtube, T8, KVG/VVG/EVG/220-240V, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W865 T8
Produktbeschreibung
CorePro, LEDtube, T8, KVG/VVG/EVG/220-240V, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 154 lm/W, EEL D, G13, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Spezifikationen
- Sockel
- G13
- Nennlebensdauer
- 50'000 Stunde(n)
- Schaltzyklus
- 50'000
- Beleuchtungstechnologie
- LEDtube
- Referenz für Lichtstrommessung
- Sphere
- Garantiedauer
- 3 Jahre