Philips Funk-Notfallspot

Eigenständiger, 3-stündiger, Interact-kompatibler Notbeleuchtungsspot

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Neue Funk-Notbeleuchtungs-Spots und ein Monitoring-System, das Gebäudemanagern ermöglicht, die Notbeleuchtung über ein sicheres cloudbasiertes Dashboard zu steuern, zu überwachen, zu testen und Konformitäts-Berichte zu erstellen.

Vorteile

  • Erzielen Sie Konformität durch Abnahmeprüfungen

  • Sparen Sie Zeit und Geld bei Installation und Wartung

Eigenschaften

  • Funk-Notleuchten und das Interact Building Manager System steuern und bieten Einblicke in Notbeleuchtungstests über ein sicheres, cloudbasiertes Dashboard.

  • Ermöglicht es Gebäudemanagern, die Notbeleuchtung zu warten, Tests zu automatisieren und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.

Anwendungsbereiche

  • Ausgang und Notausgang
  • Büros
  • Einzelhandel
  • Gastgewerbe

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Der Akku ist für eine durchschnittliche Lebensdauer von 50.000 Stunden im Standby-Modus ausgelegt. Für den Akku gilt eine Standardgarantie von 5 Jahren, unter der Bedingung, dass das Produkt gemäß den Richtlinien des Herstellers gewartet und betrieben sowie gemäß EN50272 getestet wird

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Funk-Notfallspot de_CH pdf 362.0 kB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 6.6 MB

Bilder

Family-Photographs-Funk-Notfallspot
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-Funk-Notfallspot
Mehrere Ressourcen - Software Plugins