Philips Funk-Notfallspot, Recessed, 5 W, 1.8 W, 5 W, 620x42mm; H45, 205 lm, 5000 K, IP20, ELW3h, Dauerhaft, Nicht dauerhaft

EM250B REC 2S OA/CO NM3 ELW WH

Produktbeschreibung

Recessed, 620x42mm; H45, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, 205 lm, 5 W, 41 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Klar, UV-stabilisierte Polycarbonatwanne/-abdeckung, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse II, Steckverbinder, 3-polig, TP(a) diffuser flammability class, Notfallbeleuchtung für 3 Stunden Dauer mit Wireless Interface

Bestellnummer: 8719514880436
Vollständiger Bestellcode: 871951488043600

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Nein
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912401483622 de_CH pdf 386.5 kB

Montage

Montageanleitung
EM250B Emergency Spot Wireless pdf 3.6 MB

Bilder

Product-Photographs-912401483622_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912401483622_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - EM250B REC 2S OA/CO NM3 ELW WH zip 53.7 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EM250B Emergency Spot Wireless pdf 802.3 kB