Installieren Sie intelligenter, und sind Sie schneller fertig. Entscheiden Sie sich für langanhaltende Zuverlässigkeit und herausragende Leistung.
Philips CoreLine Einbau- und Einlegeleuchten gen4 – eine schlanke, moderne und energieeffiziente Beleuchtungslösung für Büros, Bildungseinrichtungen und das Gesundheitswesen. Mit höheren Lumenpaketen von bis zu 6800 lm, verbesserter Effizienz und Lebensdauer sowie einer einfachen Installation mit Schnellverbindern oder Wieland-Steckern löst Philips CoreLine recessed gen4 das Philips Versprechen innovativer, benutzerfreundlicher und hochwertiger Leuchten ein. Unsere hochmoderne LED-Technologie sorgt dafür, dass die CoreLine Einbaubeleuchtung sowohl umweltfreundlich als auch kosteneffektiv ist. So sparen Sie Geld bei Ihren Energierechnungen und tragen dazu bei, Ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Rüsten Sie die Beleuchtung für Ihr Büro oder auch Ihre Bildungs- oder Gesundheitseinrichtung noch heute mit den CoreLine Einbau- und Einlegeleuchten auf und sichern Sie sich eine helle und langlebige Ausleuchtung, die sich nahtlos in jedes Innendekor einfügt.
Energieeffizient: Unsere hochmoderne LED-Technologie sorgt dafür, dass CoreLine-Einbauleuchten sowohl umweltfreundlich als auch kosteneffizient sind. So sparen Sie Geld bei Ihren Energierechnungen und tragen dazu bei, Ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern.
Hell und effektiv: Mit höheren Lumenpaketen von bis zu 6800 lm liefern die CoreLine Einbauleuchten eine helle und effektive Beleuchtung für Ihr Zuhause, Ihr Büro oder Ihr Klassenzimmer.
Höhere Lumenpakete mit bis zu 6800 lm (als Ersatz für 2 x 58W herkömmliche Lichtquellen) für helle und effektive Beleuchtung
Verbesserte Effizienz: bis zu 160 lm/W für energiesparende und umweltfreundliche Beleuchtung