Schweiz - Deutsch

Philips CoreLine Einbau- und Einlegeleuchten gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, UGR19, EL-ready

RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC

Produktbeschreibung

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Breitstrahlend, Office-kompatibel, Mikroprismatische Linse, Polykarbonat, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse II, Kabel mit Steckverbinder, 3-polig, Steckverbinder, 2-polig, SC | Sicherheitskabel, Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Bestellnummer: 8720169764163
Vollständiger Bestellcode: 872016976416399

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Nein
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC txt 4.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401841187 de_CH pdf 1.3 MB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB

Bilder

Product-Photographs-911401841187_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401841187_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC IES
Revit-Datei
RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC 911401841187 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W60L60 pdf 972.2 kB