Philips TrueSlim, In between ceiling lamellas, 31 W, 1195x21 mm; H41 mm, 3400 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, UGR19, U4, Adels, TP(b), EL-DC

RC710B 34S/840 SEIA IA4 W3 L120 BK

Produktbeschreibung

In between ceiling lamellas, 1195x21 mm; H41 mm, Stahl, Schwarz, Einfache Pulverbeschichtung, Ausleger, Sensorfähiges Interact System Ready Betriebsgerät für zentrale Notfallbeleuchtung, Interact SNS210 Sensor, 3400 lm, 31 W, 110 lm/W, Frost, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Sehr breitstrahlend, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 3-polig, TP(b) diffuser flammability class, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8720169630314
Vollständiger Bestellcode: 872016963031400
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
Localized commercial leaflet 910505105766 de_CH pdf 375.3 kB

Montage

Montageanleitung
TrueSlim Installation Instruction pdf 2.2 MB

Bilder

Product-Photographs-910505105766_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505105766_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC710B 34S/840 SEIA IA4 W3 L120 BK ies 47.4 kB