Philips TrueSlim, In between ceiling lamellas, 15 W, 575x21 mm; H41 mm, 1700 lm, 4000 K, DALI-regelbar, UGR19, Adels, TP(b), EL-DC

RC710B 17S/840 PSED W5 L60 BK

Produktbeschreibung

In between ceiling lamellas, 575x21 mm; H41 mm, Stahl, Schwarz, Einfache Pulverbeschichtung, Ausleger, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, DC-kompatibel für zentrale Notfallbeleuchtung (integriert), 1700 lm, 15 W, 113 lm/W, Frost, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Sehr breitstrahlend, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 5-polig, TP(b) diffuser flammability class, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 8720169630246
Vollständiger Bestellcode: 872016963024600
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
Localized commercial leaflet 910505105759 de_CH pdf 273.6 kB

Montage

Montageanleitung
TrueSlim Installation Instruction pdf 2.2 MB

Bilder

Product-Photographs-910505105759_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505105759_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - RC710B 17S/840 PSED W5 L60 BK ies 47.4 kB