Signify Luma gen2

Luma gen2: Der neu definierte Standard in der Straßenbeleuchtung, mit UltraEfficient Leistungsoptionen

Neu
Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Luma gen2 ist die nächste Generation der beliebten Produktfamilie Luma LED. Die neueste Generation dieser außergewöhnlichen Leuchtenfamilie wurde rund um die Themen vereinfachte Installation, Wartung und Recycling entwickelt. Sie kann in sämtlichen Anwendungsbereichen eingesetzt werden und bietet gleichzeitig, dank SR-Schnittstellen, Zukunftssicherheit. Dank dieser Schnittstellen ist eine Kopplung mit Beleuchtungsmanagementsystemen wie InteractCity oder bestehenden und zukünftigen Sensoriken möglich. Beibehalten wurde das charakteristische Design der ersten Generation. Bei der Luma gen2 wurde ein besonderer Fokus auf eine optimierte und einfachere Wartung gelegt. Das neue Plug-and-Play GearFlex Modul enthält dabei alle elektrischen Komponenten in einer leicht zugänglichen und austauschbaren vollisolierten Kunststoff-Box. Zudem haben Sie Dank des intelligenten Typenschildes vor Ort Zugriff auf alle relevanten Dokumentationen und Ersatzteile. Mit unserer Luma-Produktfamilie verfolgen wir ein einfaches Ziel: wir möchten Städten ein flexibles und einfach zu kontrollierendes Beleuchtungssystem an die Hand geben, mit welchem sie die unterschiedlichen Beleuchtungsanforderungen in verschiedenen Umgebungen gerecht werden können

Vorteile

  • Eine Leuchtenfamilie für alle Anwendungen

  • Herausragende Effizienz, Installations-, Service- und Wartungsfreundlichkeit

Eigenschaften

  • Das GearFlex Modul ermöglicht eine schnellere und sicherere Wartung und Reparatur ganz ohne Werkzeug

  • Neue Kabeleinführung: Multiblock für eine schnelle und einfache Installation der Zuleitung

Anwendungsbereiche

  • Autobahnen, Schnellstraßen, Bundesstraßen, Boulevards und Alleen, Kreisverkehren, Fußgängerüberwege
  • Wohnstraßen, Nebenstraßen, Plätze, Parkanlagen, Radwege und Fußwege, Spielplätze
  • Parkplätze, Gewerbegebiete, Tankstellen, Speditionen, Flughafen, Häfen, Wasserwege

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Luma gen2 de_CH pdf 593.7 kB
Montageanleitung
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Bilder

Family-Photographs-Luma gen2
Mehrere Ressourcen - Visuals
Revit-Datei
Luma gen2 Micro Revit zip 69.6 MB
Revit-Datei
Revit file Luma gen2 zip 639.2 kB
Revit-Datei
Luma gen2 Mini Revit zip 110.3 MB
Revit-Datei
Luma gen2 Medium Revit zip 136.5 MB

Software-Plugins

Family-IES-Luma gen2
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-LUMA-GEN2-MEDIUM-BGP704-Ref-910925867231 pdf 5.1 MB
Environmental Product Declaration
EPD-LUMA-GEN2-MINI-BGP703-Ref-910925867229 pdf 2.3 MB
Environmental Product Declaration
EPD-LUMA-GEN2-LARGE-BGP705-Ref-910770215665 pdf 4.9 MB
Environmental Product Declaration
EPD-LUMA-GEN2-MICRO-BGP702-Ref-910925867227 pdf 4.0 MB
Environmental Product Declaration
EPD-Luma-Gen-2-NANO-BGP701-LED60-4S-740-I-DM11-GR-PSU-62-Ref-910925867239 pdf 2.4 MB
Environmental Product Declaration
EPD-Luma-Gen-2-BGP713-LED120-4S-740-I-DM11-PSU-42-60P-Ref-910925868405 pdf 2.7 MB