Signify Luma gen2, Road & street light, 40.5 W, 4500 lm, 3000 K, CRI80, GPRS-Netzwerk, Mittlere Lichtverteilung 11, Interact Ready, Schutzklasse I, IP66

BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO

Neu

Produktbeschreibung

Road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastspitze für Durchmesser 60–76 mm, Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle, 4500 lm, 40.5 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Mittlere Lichtverteilung 11, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8719514059689
Vollständiger Bestellcode: 871951405968900

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED50 [LED module 5000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925866536 de_CH pdf 269.3 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910925866536_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925866536_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO IES
Dialux
ULD File - BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO ULD
Relux
ROLF File - BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO ROLFZ
LDT
LDT File - BGP702 LW10 LED50-4S/830 DM11 GF CTGO LDT