Signify Luma gen2, Road & street light, 25 W, 3600 lm, 4000 K, CRI70, Intern (keine externe Verbindung), Mittlere Lichtverteilung 10, Interact Ready, Schutzklasse I, IP66

BGP702 LED40-4S/740 DM10 PGR SRT SRB 60

Neu

Produktbeschreibung

Road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastspitze für Durchmesser 60–76 mm, Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle, 3600 lm, 25 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 10, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8719514181953
Vollständiger Bestellcode: 871951418195300

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED40 [LED module 4000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925868043 de_CH pdf 240.1 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868043_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925868043_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Revit-Datei
Luma gen2 Micro Revit zip 69.6 MB