Signify Luma gen2, Road & street light, 6.1 W, 728 lm, 4000 K, CRI70, Intern (keine externe Verbindung), Mittlere Lichtverteilung 11, Schutzklasse I, IP66

BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P

Neu

Produktbeschreibung

Road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastspitze für Durchmesser 60 mm, Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle, 728 lm, 6.1 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 11, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8719514105836
Vollständiger Bestellcode: 871951410583600

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED8 [LED Module 800 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925867324 de_CH pdf 153.6 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910925867324_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925867324_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P IES
Dialux
ULD File - BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P ULD
Relux
ROLF File - BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P ROLFZ
LDT
LDT File - BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P LDT