Signify Luma gen2, Road & street light, 174 W, 26700 lm, 4000 K, CRI70, Intern (keine externe Verbindung), Mittlere Lichtverteilung 11, Interact Ready, Schutzklasse II, IP66

BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB

Neu

Produktbeschreibung

Road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastspitze für Durchmesser 60–76 mm, Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle, 26700 lm, 174 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 11, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8719514104044
Vollständiger Bestellcode: 871951410404400

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED300 [LED module 30000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
3 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925867143 de_CH pdf 287.4 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910925867143_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925867143_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
CAD-Zeichnungen
Luma gen2 Large 3D File sat 88.2 kB
CAD-Zeichnungen
Luma gen2 Large 3D File max 1.0 MB
CAD-Zeichnungen
Luma gen2 Large 3D File r3d 46.0 kB
CAD-Zeichnungen
Luma gen2 Large 3D File dwg 392.2 kB
CAD-Zeichnungen
Luma gen2 Large 3D File m3d 106.5 kB
CAD-Zeichnungen
Luma gen2 Large 3D File dxf 424.9 kB

Software-Plugins

IES
IES File - BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BGP705 LED300-4S/740 II DM11 GF SRT SRB LDT