Produkte
Produkt | Vergleichen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
13,5 | 2.500 | 4000 | G13 ROT | |||
20 | 3.700 | 6500 | G13 ROT | |||
11,9 | 2.500 | 4000 | G13 ROT | |||
17,6 | 3.700 | 4000 | G13 ROT | |||
11,9 | 2.500 | 6500 | G13 ROT | |||
17,6 | 3.700 | 6500 | G13 ROT |
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Angesichts steigender Energiepreise und des Green Deals der EU, der die Finanzierung von energie-. effizienten Gebäuderenovierungen weiterhin unterstützt, wollen viele . die Beleuchtung ihres Unternehmens nachhaltiger gestalten. Die neue Philips MASTER LEDtube Ultra Efficiency T8 ist ein echter Durchbruch auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Beleuchtung. Sie ersetzt Ihre derzeitige Leuchtstofflampe oder LED-Röhre direkt und bietet sofort eine große Energiekostenreduzierung sowie eine viel längere Nutzlebensdauer!
Vorteile
Absolute Höchstleistung beim Energiesparen: bis zu 44% im Vergleich zu Standard-LED-Röhren
Zuverlässige Leistung von bis zu 100.000 Stunden
Eigenschaften
Ultra-Effizienz erreicht eine unglaubliche Energieeffizienz der Klasse A
Hergestellt aus durchschnittlich 40 % recyceltem Kunststoff aus Verbraucherabfällen
Anwendungsbereiche
Warn- und Sicherheitshinweise
Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
Nicht dimmbar