Philips MASTER, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n)

MAS LEDtube 1500mm UE 20W 865 T8

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 185 lm/W, EEL B, G13 ROT, Kunststoff, 1500 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.2, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Bestellnummer: 33978100
Vollständiger Bestellcode: 871951433978100

Downloads