Produkte
Produkt | Vergleichen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1.000 | 3000 | G13 ROT | |||
8 | 1.050 | 4000 | G13 ROT | |||
8 | 1.050 | 6500 | G13 ROT | |||
12,5 | 2.000 | 3000 | G13 ROT | |||
12,5 | 2.100 | 4000 | G13 ROT | |||
18,2 | 2.900 | 3000 | G13 ROT | |||
14,7 | 2.300 | 3000 | G13 ROT | |||
14,7 | 2.500 | 4000 | G13 ROT |
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Die Philips MASTER LEDtube für KVG/VVG/230V ist die nachhaltigste Alternative für konventionelle Leuchtstoffröhren - mit sehr hoher Energieeffizienz und einem Anteil von 40% recyceltem Plastik (PCR). Aus bruchfestem Polycarbonat, optimal für HACCP Konzepte in Lebensmittelbereichen. Rotierende Endkappen ermöglichen eine gezielte Ausrichtung des Lichts. Kein sichtbares Flimmern auf der Kamera in der UO- und HO-Reihe.
Vorteile
Höchste Beleuchtungsstärken durch gerichtetes Licht im 160° Ausstrahlwinkel
Rotierende Endkappen für eine gezielte Ausrichtung des Lichts
Eigenschaften
Einfacher Austausch an Leuchten mit KVG/VVG oder direkt an Netzspannung.
Sehr hohe Effizienz bis zu 185lm/W (EEK B)
Anwendungsbereiche
Warn- und Sicherheitshinweise
Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
Nicht dimmbar