Philips MASTER, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n)

MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 131 lm/W, EEL E, G13 ROT, Kunststoff, 600 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.2, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Bestellnummer: 69751100
Vollständiger Bestellcode: 871869669751100

Downloads