Philips MASTER, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1200 mm, 14.7 W, 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n)

MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1200 mm, 14.7 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 156 lm/W, EEL D, G13 ROT, Kunststoff, 1200 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.2, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Bestellnummer: 31656000
Vollständiger Bestellcode: 871951431656000

Downloads