PhilipsToSignify

Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!

Ab sofort finden Sie den kompletten Produktkatalog auf Signify.com – Signify ist Hersteller von Philips Lampen und Leuchten sowie weiteren innovativen Marken.

Philips MASTER LEDtube T8 KVG/VVG/230V

Die LEDtube für Top Performance und Nachhaltigkeit

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die Philips MASTER LEDtube für KVG/VVG/230V ist die nachhaltigste Alternative für konventionelle Leuchtstoffröhren - mit sehr hoher Energieeffizienz und einem Anteil von 40% recyceltem Plastik (PCR). Aus bruchfestem Polycarbonat, optimal für HACCP Konzepte in Lebensmittelbereichen. Rotierende Endkappen ermöglichen eine gezielte Ausrichtung des Lichts. Kein sichtbares Flimmern auf der Kamera in der UO- und HO-Reihe.

Vorteile

  • Höchste Beleuchtungsstärken durch gerichtetes Licht im 160° Ausstrahlwinkel

  • Rotierende Endkappen für eine gezielte Ausrichtung des Lichts

Eigenschaften

  • Einfacher Austausch an Leuchten mit KVG/VVG oder direkt an Netzspannung.

  • Sehr hohe Effizienz bis zu 185lm/W (EEK B)

Anwendungsbereiche

  • Ideal für den Einzelhandel, insbesondere Lebensmittelbereiche, für Lager-, Kühl-, Parkhäuser, Flure, Büros und Lichtbänder in Objekt und Gewerbe in mittlerer Höhe, Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben, Geeignet für Umgebungstemperaturen von -20 bis +45°C

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet

  • Nicht dimmbar

Downloads