Philips LED HPL, Oval, 220-240V, 24.5 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n)
TForce Core LED HPL 24.5W E27 840 FR
Produktbeschreibung
LED HPL, Oval, 220-240V, 24.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n), 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Glas, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Spezifikationen
- Sockel E27
- Nennlebensdauer 25.000 Stunde(n)
- Schaltzyklus 50.000
- Beleuchtungstechnologie LED HPL
- Referenz für Lichtstrommessung Sphere
- Garantiedauer 3 Jahre