Ledinaire Wandleuchte WL060V, 17 W, D345 mm, 1700 lm, 3000 K, IP44
WL060V LED17S/830 PSU II WH
Produktbeschreibung
D345 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 1700 lm, 17 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM≤3, Abstrahlungswinkel (120°), Opal, Acrylat, IP44 | Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig