Ledinaire Wandleuchte WL060V, 19 W, D345 mm, 1700 lm, 4000 K, Sensorgestütztes Dimmen, MDU2, IP44

WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH

Produktbeschreibung

D345 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), Programmierbarer Bewegungs- und Lichtsensor, 1700 lm, 19 W, 90 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Abstrahlungswinkel (120°), Opal, Acrylat, IP44 | Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 95991099
Vollständiger Bestellcode: 871951495991099