Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C, 21.5 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Breitstrahlend (WB), Satiniert, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200

Produktbeschreibung

L1200 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 2700 lm, 21.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Durchgangsverdrahtung, 3-phasig

Bestellnummer: 910505100039
Vollständiger Bestellcode: 871869691685800

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
  • Lichtquelle austauschbar
    Nein