Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Downlight, downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.8 W, D200 mm, 1729 lm, 3000 K, Kabellos, Interact Ready, UGR19, Hochglanzreflektor, Klar, IA4, IP20/54

TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH

Produktbeschreibung

downlight with a perfect fit, D200 mm, Polykarbonat, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzteil mit SystemReady-Schnittstelle, Interact Ready, Interact SC200 Sensor, 1729 lm, 13.8 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 3, UGR19, Abstrahlungswinkel (60°), Hochglanzreflektor, Klar, Polykarbonat, IP20/54 | Fernhalten von Fingern; Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 5-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig

Bestellnummer: 912500108336
Vollständiger Bestellcode: 872016914901400

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Montage
    Einbau- und Einlegeleuchten
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Familie

Produkt