Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Downlight, downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.3 W, D175 mm, 1797 lm, 3000 K, Hochglanzreflektor, IP20

TCTT175 20S/830 PSU-E WH

Produktbeschreibung

downlight with a perfect fit, D175 mm, Polykarbonat, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 1797 lm, 13.3 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 3, Abstrahlungswinkel (90°), Hochglanzreflektor, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig

Bestellnummer: 912500103829
Vollständiger Bestellcode: 871951457442700

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Montage
    Einbau- und Einlegeleuchten
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Familie

Produkt