Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Downlight, downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.3 W, D230 mm, 1964 lm, 4000 K, Hochglanzreflektor, IP20

TCTT230 20S/840 PSU-E WH

Produktbeschreibung

downlight with a perfect fit, D230 mm, Polykarbonat, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 1964 lm, 13.3 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, Abstrahlungswinkel (90°), Hochglanzreflektor, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig

Bestellnummer: 912500102954
Vollständiger Bestellcode: 871951456410700

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Montage
    Einbau- und Einlegeleuchten
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Familie

Produkt