Philips GreenSpace Downlight, downlight, 20.9 W, D200 mm, 2900 lm, 3000 K, Hochglanzreflektor, IP20
DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P
Produktbeschreibung
downlight, D200 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), 2900 lm, 20.9 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Hochglanzreflektor, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar Nein
- Anzahl Betriebsgeräte Einheit
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Service Tag Ja
- Beleuchtungstechnologie LED
- Montage Einbau- und Einlegeleuchten
- Portfolio Best
- Garantiedauer 5 Jahre