Philips GreenSpace Downlight, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1850 lm, 4000 K, UGR19, Hochglanzreflektor, IP20
DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P
Produktbeschreibung
downlight, D200 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), 1850 lm, 13.3 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Hochglanzreflektor, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II
Spezifikationen
- Lampenfamiliencode LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
- Lichtquelle austauschbar Nein
- Anzahl Betriebsgeräte Einheit
- Betriebsgerät -
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Service Tag Ja
- Beleuchtungstechnologie LED
- Montage Einbau- und Einlegeleuchten
- Portfolio Best
- Garantiedauer 5 Jahre