Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Downlight, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, UGR19, Hochglanzreflektor, Klar, IP20/54

DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P

Produktbeschreibung

downlight, D150 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), 1000 lm, 8.2 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM<3, UGR19, Hochglanzreflektor, Klar, Polykarbonat, IP20/54 | Fernhalten von Fingern; Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Durchgangsanschluss, 3-polig

Bestellnummer: 912500100066
Vollständiger Bestellcode: 871869938466100

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
  • Lichtquelle austauschbar
    Nein
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät
    -
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Montage
    Einbau- und Einlegeleuchten
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Familie

Produkt