Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Downlight, downlight, 13.5 W, D200 mm, 1800 lm, 3000 K, DALI-regelbar, UGR19, Hochglanzreflektor, IP20

DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P

Produktbeschreibung

downlight, D200 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle (extern), 1800 lm, 13.5 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Hochglanzreflektor, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II

Bestellnummer: 910505102290
Vollständiger Bestellcode: 872016901309400

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    20S [LED module, system flux 2000 lm]
  • Lichtquelle austauschbar
    Nein
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Typ des Lichtquellenmoduls
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Montage
    Einbau- und Einlegeleuchten
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Familie

Produkt