Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Downlight, downlight, 13.2 W, D200 mm, 1950 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Hochglanzreflektor, IP20

DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P

Produktbeschreibung

downlight, D200 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Externer, kabelloser Interact System Ready Treiber, 1950 lm, 13.2 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Hochglanzreflektor, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II

Bestellnummer: 910505102085
Vollständiger Bestellcode: 871869998305500

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    20S [LED module, system flux 2000 lm]
  • Lichtquelle austauschbar
    Nein
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Typ des Lichtquellenmoduls
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Montage
    Einbau- und Einlegeleuchten
  • Portfolio
    Best
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Familie

Produkt