Produkte
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Das Design der CityMood ist von den Straßenlaternen des frühen 20. Jahrhunderts inspiriert. Das ikonische Design kombiniert eine konische Wanne mit einer abgehängten runden Leuchte und ermöglicht es Städten, ihre Straßenbeleuchtung zu modernisieren und dabei das gleiche unverwechselbare Aussehen beizubehalten. Die Leuchte CityMood ist ideal für eine Vielzahl von Außenbeleuchtungsanwendungen in modernen und historischen Umgebungen geeignet. CityMood ist darüber hinaus mit einem oder zwei Zhaga-D4i (ZD4i)-Sockel erhältlich und kann daher mit fortschrittlichen Lichtmanagementsystemen wie Interact oder mit Sensoren wie dem Philips Mulisensor kombiniert werden.
Vorteile
Ikonisches und elegantes Design kombiniert mit moderner Technologie
Zukunftssicher dank optionaler Zhaga-Sockel (Ober- und/oder Unterseite – Zahga D4i)
Eigenschaften
Verfügbar mit Flachglas oder klarere PC-Wanne
Dekorativer Kronen-Elemente für eine zusätzliche historische Note optional erhältlich