Österreich - Deutsch

Philips CityMood, Urban road & street light, 35.9 W, 4750 lm, 2700 K, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 10, Schutzklasse II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED50/727 PCC II DM10 G1 BK

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminiumdruckguss ADC1 - Legierungsklasse (EN AC-47100), Schwarz, Einfache Pulverbeschichtung, Abhängeset, einfach, Standard, Netzteil (Ein/Aus), 4750 lm, 35.9 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.4577,0.4098) SDCM<5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 10, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Standardmäßige Überspannungsschutzstufe, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 912300060506
Vollständiger Bestellcode: 872016956841900

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED50 [LED module 5000 lm]