Österreich - Deutsch

Philips CityMood, Urban road & street light, 26.1 W, 2760 lm, 2200 K, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 50, Schutzklasse II, IP66, SL-PDR, STD

BSP672 LED30/722 PCC II DM50 G1 SRT BK

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminiumdruckguss ADC1 - Legierungsklasse (EN AC-47100), Schwarz, Einfache Pulverbeschichtung, Abhängeset, einfach, Standard, Netzteil mit DALI- und SystemReady-Schnittstelle, 2760 lm, 26.1 W, 106 lm/W, 2200 K, (0.520,0.4156) SDCM<5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 50, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Standardmäßige Überspannungsschutzstufe, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 912300060507
Vollständiger Bestellcode: 872016956842600

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED30 [LED module 3000 lm]
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Typ des Lichtquellenmoduls
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre