Philips Coreline Tempo Medium, Floodlight, 88 W, 12000 lm, 3000 K, CRI70, Asymmetrisch, IP66

BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3

Produktbeschreibung

Floodlight, Aluminium, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 12000 lm, 88 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Kabel 1,0 m mit Wieland-/Adels-kompatiblem Stecker, 3-polig, Externer Anschluss

Bestellnummer: 912300057764
Vollständiger Bestellcode: 871869990515600

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED120 [LED module 12000 lm]
  • Lichtquelle austauschbar
    Nein
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Typ des Lichtquellenmoduls
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Better
  • Servicefreundlichkeitsklasse
    Klasse C, Leuchte, ohne Wartungsteile, wartungsfrei
  • Garantiedauer
    5 Jahre
  • Nachhaltigkeitsbewertung
    Unclassified

Downloads