Österreich - Deutsch

Philips Coreline Tempo Medium, Floodlight, 90 W, 12000 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisch, IP66

BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3

Produktbeschreibung

Floodlight, Aluminium, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 12000 lm, 90 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Kabel 1,0 m mit Wieland-/Adels-kompatiblem Stecker, 3-polig, Externer Anschluss

Bestellnummer: 912300024003
Vollständiger Bestellcode: 871869945589700

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED120-4S [LED module, system flux 12000 lm]
  • Lichtquelle austauschbar
    Nein
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Typ des Lichtquellenmoduls
    LED
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Familie

Produkt