Signify Clearflood gen2, 172 W, 23100 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisch, IP66
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU
Neu
Produktbeschreibung
Aluminium, Aluminium, Netzteil, 23100 lm, 172 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, 6/8 kV, 3-poliger Anschlussblock
Spezifikationen
- Lampenfamiliencode LED300 [LED module 30000 lm]
- Anzahl Betriebsgeräte Einheit
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Typ des Lichtquellenmoduls LED
- Service Tag Ja
- Portfolio Better
- Garantiedauer 5 Jahre