Produkte
| Produkt | Vergleichen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 12.300 | 4000 | 68 | 22 | |||
181 | 12.300 | 4000 | 68 | 22 | |||
176 | 16.000 | 4000 | 91 | 22 | |||
175 | 3.150 | 4000 | 18 | 19 | |||
175 | 3.150 | 4000 | 18 | 19 | |||
185 | 6.200 | 4000 | 34 | 19 | |||
185 | 6.200 | 4000 | 34 | 19 | |||
185 | 6.200 | 4000 | 35 | 19 |
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.
Vorteile
Die Möglichkeit einer beliebigen (Neu-) Positionierung gestattet Ihnen, Licht dorthin zu lenken, wo Sie es brauchen
Eine Leuchtenfamilie, die die gewünschte Atmosphäre schafft; große Vielfalt an Lichtverteilungen, die passend für die unterschiedlichsten Anwendungen sind
Eigenschaften
Tragschienen mit integrierter Stromschiene in den Längen 1,15 m, 2,3 m und 4,6 m
Sehr gleichmäßige und blendfreie Lichtverteilungen