Maxos fusion, trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), 34 W, L2276 mm, 6200 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Schwarz, IP20, EL-DC

LL523X LED62S/840 PSED WB-OC 13 BK XA

Produktbeschreibung

trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), L2276 mm, Stahl, Schwarz, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, DC-kompatibel für zentrale Notfallbeleuchtung (integriert), 6200 lm, 34 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 9-poliger Anschlussblock, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 18137300
Vollständiger Bestellcode: 871951418137300