Maxos fusion, trunking light unit, 35 W, L2276 mm, 6200 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Weiß, IP20, ELP3h
LL523X LED62S/840 PSD WB-OC 13 ELP3 WH X
Produktbeschreibung
trunking light unit, L2276 mm, Stahl, Weiß, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 6200 lm, 35 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Breitstrahlend (WB), Texturiert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 9-poliger Anschlussblock, Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version