Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 16.8 W, 1848 lm, 3000 K, CRI80, Lysfordeling, middel 10, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP
BGP291 LED22-4S/830 II DM10 MSP CLO SRTH
Produktbeskrivelse
Road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Belægning med beskyttelse mod havsalt, Mastetop til 48 mm diameter, Strømforsyningsenhed, regulering med konstant lumenudbytte, Konstant lysudbytte, 1848 lm, 16.8 W, 113 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, middel 10, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand, 2 push-in-stik, 5-polet
Specifikationer
- Kode for lampeserie LED22 [LED module 2200 lm]
- Udskiftelig lyskilde Ja
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Lyskildes motortype LED
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Plan Specifikation
- Vedligeholdelsesklasse Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
- Garantiperiode 5 år
- Bæredygtighedsklassificering Signify Circle