PhilipsToSignify

Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!

Som producent af Philips produkter er Signify.com nu det officielle hjem for Philips belysningskataloget, sammen med Dynalite og andre Signify mærker.

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 43 W, 5394 lm, 3000 K, CRI80, Lysfordeling, middel 31, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP

BGP293 LED64-4S/830 II DM31 MSP CLO SRTH

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Belægning med beskyttelse mod havsalt, Mastetop til 48 mm diameter, Strømforsyningsenhed, regulering med konstant lumenudbytte, Konstant lysudbytte, 5394 lm, 43 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Lysfordeling, middel 31, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand, 2 push-in-stik, 5-polet

Ordrekode: 910925866894
Fuld ordrekode: 871951410158600

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED64 [LED module 6400 lm]
  • Udskiftelig lyskilde
    Ja
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Plan
    Specifikation
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Signify Circle

Downloads