PhilipsToSignify

Det officielle Philips belysningskatalog har fået nyt hjem!

Som producent af Philips produkter er Signify.com nu det officielle hjem for Philips belysningskataloget, sammen med Dynalite og andre Signify mærker.

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 22.5 W, 2904 lm, 4000 K, CRI70, Lysfordeling, middel 10, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP

BGP291 LED34-4S/740 II DM10 MSP CLO SRTH

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Belægning med beskyttelse mod havsalt, Mastetop til 48 mm diameter, Strømforsyningsenhed, regulering med konstant lumenudbytte, Konstant lysudbytte, 2904 lm, 22.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lysfordeling, middel 10, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand, 2 push-in-stik, 5-polet

Ordrekode: 910925866891
Fuld ordrekode: 871951410155500

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED34 [LED module 3400 lm]
  • Udskiftelig lyskilde
    Ja
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Plan
    Specifikation
  • Vedligeholdelsesklasse
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Signify Circle

Downloads