Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 30 W, 4350 lm, 4000 K, CRI70, Lysfordeling, middel 11, Sikkerhedsklasse I, IP66
BGP291 LED50-4S/740 I DM11 48/60S
Produktbeskrivelse
Road & street light, Formstøbt aluminium, Grå, Montering for arm til diameter 48 til 60 mm, Strømforsyningsenhed, regulering, 4350 lm, 30 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lysfordeling, middel 11, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand, 2 push-in-stik, 5-polet
Specifikationer
- Kode for lampeserie LED50 [LED module 5000 lm]
- Udskiftelig lyskilde Ja
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Lyskildes motortype LED
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Plan Specifikation
- Vedligeholdelsesklasse Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
- Garantiperiode 5 år
- Bæredygtighedsklassificering Signify Circle