Danmark - Dansk

Philips Iridium gen4, Road & street light, 28 W, 3828 lm, 4000 K, CRI70, Indvendig (ingen ekstern tilslutning), Lysfordeling, middel 31, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP, SRG6-6

BGP502 LED45-4S/740 II GF DM31 GR MSP CO

Produktbeskrivelse

Road & street light, Aluminium, Grå, Belægning med beskyttelse mod havsalt, Mastetop til diameter 60 til 76 mm, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, 3828 lm, 28 W, 137 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Lysfordeling, middel 31, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik, Tilslutningsenhed, 5-polet

Ordrekode: 910925867316
Fuld ordrekode: 871951410575100

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED45-4S [LED module, system flux 4500 lm]
  • Udskiftelig lyskilde
    Ja
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Forkobling
    EBD [Elektronisk regulering DALI]
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    Specifikation
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Serie

Produkt