Danmark - Dansk

Signify Iridium gen4, Road & street light, 17 W, 2160 lm, 3000 K, CRI80, Indvendig (ingen ekstern tilslutning), Lysfordeling, middel 10, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP, SRG6-6

BGP501 LED24-4S/830 II GF DM10 GR MSP CO

Nyhed

Produktbeskrivelse

Road & street light, Aluminium, Grå, Belægning med beskyttelse mod havsalt, Mastetop til diameter 60 til 76 mm, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, 2160 lm, 17 W, 126 lm/W, 3000 K, 80, CRI80, Lysfordeling, middel 10, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik, Tilslutningsenhed, 5-polet

Ordrekode: 910925867305
Fuld ordrekode: 871951410564500

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED24-4S [LED module, system flux 2400 lm]
  • Udskiftelig lyskilde
    Ja
  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Forkobling
    EBD [Elektronisk regulering DALI]
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Lyskildes motortype
    LED
  • Service-kode
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Værditrappe
    Specifikation
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925867305 da_DK pdf 133.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925867305_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-910925867305_EU
Flere enheder

Software plug-ins

IES
IES File - BGP501 LED24-4S/830 II GF DM10 GR MSP CO IES
Dialux
ULD File - BGP501 LED24-4S/830 II GF DM10 GR MSP CO ULD
Relux
ROLF File - BGP501 LED24-4S/830 II GF DM10 GR MSP CO ROLFZ
LDT
LDT File - BGP501 LED24-4S/830 II GF DM10 GR MSP CO LDT