Danmark - Dansk

Signify Iridium gen4, Road & street light, 15 W, 2136 lm, 4000 K, CRI70, Indvendig (ingen ekstern tilslutning), Lysfordeling, middel 10, Sikkerhedsklasse II, IP66, MSP, SRG6-6

BGP501 LED24-4S/740 II GF DM10 GR MSP CO

Nyhed

Produktbeskrivelse

Road & street light, Aluminium, Grå, Belægning med beskyttelse mod havsalt, Mastetop til diameter 60 til 76 mm, Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-interface, 2136 lm, 15 W, 142 lm/W, 4000 K, 70, CRI70, Lysfordeling, middel 10, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, 10 m kabel uden stik, Tilslutningsenhed, 5-polet

Ordrekode: 910925867304
Fuld ordrekode: 871951410563800