Danmark - Dansk

Philips DigiStreet Wire Nedhængt, Road & street light, 38 W, 6400 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Bred lysfordeling 10, Sikkerhedsklasse I, IP66, SRG6-6

BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB

Produktbeskrivelse

Road & street light, Formstøbt aluminium, Aluminium, Wirebeslag, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 6400 lm, 38 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.382; 0.380) SDCM < 5, CRI70, Bred lysfordeling 10, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, Skruestik

Ordrekode: 912300023970
Fuld ordrekode: 871869945022900

Specifikationer

  • Kode for lampeserie
    LED64 [LED module 6400 lm]
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
    Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
  • Garantiperiode
    5 år
  • Bæredygtighedsklassificering
    Unclassified

Downloads