Signify DigiStreet kædelinje, Road & street light, 38 W, 6400 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Bred lysfordeling 10, Interact Ready, Sikkerhedsklasse I, IP66, SRG6-6
BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB
Produktbeskrivelse
Road & street light, Formstøbt aluminium, Aluminium, Wirebeslag, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 6400 lm, 38 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.382; 0.380) SDCM < 5, CRI70, Bred lysfordeling 10, IP66 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK09 | 10 J, Sikkerhedsklasse I, Sikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand, Skruestik
Specifikationer
- Kode for lampeserie LED64 [LED module 6400 lm]
- Udskiftelig lyskilde Ja
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Lyskildes motortype LED
- Service-kode Ja
- Lighting Technology LED
- Værditrappe Specifikation
- Garantiperiode 5 år